Receptor fotoelétrico por barreira
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
Receptor fotoelétrico por barreira
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
- Elevadíssimo alcance
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Ampla faixa de tensão operacional
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 140 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 6 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 618 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 73,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|