- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Cortinas de luz de segurança
- Aplicação na automação industrial
- OY031S
Cortina de luz de segurança
OY031S
OYA0160-30-2-12-P-1
Cortina de luz de segurança
OY031S
OYA0160-30-2-12-P-1
- Proteção confiável de áreas de risco e de acesso
- Cumpre os requisitos do tipo 2 conforme a IEC 61496
- Elevado alcance, selecionável no aparelho
- Formato estreito e robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Conexão fácil com o comprovado conector M12
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Função elétrica | PNP |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Área de aplicação
Função de protecção | Protecção de acesso para mãos |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 20 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 2 |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Consumo de corrente [mA] | 83 |
---|
Consumo de corrente [mA] | 42 |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Número de saídas OSSD | 2 |
Capacidade de carga da corrente por saída OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Faixa de registro
Altura do campo de proteção [mm] | 160 |
---|---|
Resolução (Capacidade de detecção d) [mm] | 30 |
Largura da área de proteção (potência luminosa baixa) [m] | 0...4 |
Largura da área de proteção (potência luminosa elevada) [m] | 3...12 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 4,5 |
---|
Condições ambientais
Aplicações | Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Tipo BWS (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Corresponde aos requisitos |
|
||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1300 |
---|---|
Dimensões [mm] | 213 x 28 x 30 |
Materiais | invólucro: alumínio; protetor frontal: PC |
Comprimento L [mm] | 213 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - receptor
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m; para seção transversal do núcleo de 0,34 mm² |
---|
conexão elétrica - transmissor
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|