• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Tecnologia de segurança
  3. Cortinas de luz de segurança
  4. Aplicação na automação industrial
  5. OY230S

Cortina de luz de segurança

OY230S

OYA1510-20-4-20-P-1

Cortina de luz de segurança

OY230S

OYA1510-20-4-20-P-1

  • Proteção confiável de áreas de risco e de acesso
  • Cumpre os requisitos do tipo 4 conforme a IEC 61496
  • Elevado alcance, selecionável no aparelho
  • Formato estreito e robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Conexão fácil com o comprovado conector M12
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Área de aplicação
Função de protecção Protecção de acesso para mãos
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] 20
Tensão de operação [V] 24 DC
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] < 2
Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 950
Receptor
Consumo de corrente [mA] 83
Transmissor
Consumo de corrente [mA] 42
Saídas
Função elétrica PNP
Número de saídas OSSD 2
Capacidade de carga da corrente por saída OSSD [mA] 400; (24 V)
Proteção contra curto-circuitos sim
Faixa de registro
Altura do campo de proteção [mm] 1510
Resolução (Capacidade de detecção d) [mm] 20
Largura da área de proteção (potência luminosa baixa) [m] 0...10
Largura da área de proteção (potência luminosa elevada) [m] 3...20
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] 20
Condições ambientais
Aplicações Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo
Temperatura ambiente [°C] -10...55
Umidade relativa do ar máx. [%] 95
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
IEC 61496-1
Resistência a choques
IEC 61496-1
Resistência à vibrações
IEC 61496-1
Classificação de segurança
Tipo BWS (IEC 61496-1) 4
Corresponde aos requisitos
ISO 13849-1: 2015 categoria 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Vida útil TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 3,2E-08
Dados mecânicos
Peso [g] 6165
Dimensões [mm] 1563 x 28 x 30
Materiais invólucro: alumínio; protetor frontal: PC
Comprimento L [mm] 1563
Displays / elementos de operação
Display
LED, amarelo
LED, verde
LED, vermelho
LED, azul
LED, laranja
Acessórios
Material incluído
elemento angular de montagem: 6
Porcas em T: 6
Porcas
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - receptor
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m; para seção transversal do núcleo de 0,34 mm²
conexão elétrica - transmissor
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A