Características do produto
Tipo de luz |
luz infravermelha |
Função elétrica |
PNP |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Área de aplicação
Função de protecção |
Protecção de acesso para mãos |
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] |
20 |
Tensão de operação [V] |
24 DC |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
< 2 |
Tipo de luz |
luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] |
950 |
Receptor
Consumo de corrente [mA] |
83 |
Transmissor
Consumo de corrente [mA] |
42 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Número de saídas OSSD |
2 |
Capacidade de carga da corrente por saída OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Faixa de registro
Altura do campo de proteção [mm] |
1060 |
Resolução (Capacidade de detecção d) [mm] |
40 |
Largura da área de proteção (potência luminosa baixa) [m] |
0...10 |
Largura da área de proteção (potência luminosa elevada) [m] |
3...20 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] |
6,5 |
Condições ambientais
Aplicações |
Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo |
Temperatura ambiente [°C] |
-10...55 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
95 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
Resistência a choques |
|
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Tipo BWS (IEC 61496-1) |
4 |
Corresponde aos requisitos |
ISO 13849-1: 2015 categoria 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,4E-08 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
3630 |
Dimensões [mm] |
1113 x 28 x 30 |
Materiais |
invólucro: alumínio; protetor frontal: PC |
Comprimento L [mm] |
1113 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
LED, amarelo |
|
LED, verde |
|
LED, vermelho |
|
LED, azul |
|
LED, laranja |
|
Acessórios
Material incluído |
elemento angular de montagem: 4 |
Porcas em T: 4 |
Porcas |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - receptor
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m; para seção transversal do núcleo de 0,34 mm² |
conexão elétrica - transmissor
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |