- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Cortinas de luz de segurança
- Aplicação na indústria alimentícia
- OY405S
Cortina de luz de segurança
OY405S
OYA0760-14-4-05-P-1-A
Cortina de luz de segurança
OY405S
OYA0760-14-4-05-P-1-A
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Resistente à limpeza a vapor e em alta pressão graças a tubo de proteção
- Proteção confiável de áreas de risco e de acesso
- Cumpre os requisitos do tipo 4 conforme a IEC 61496
- Elevado alcance, selecionável no aparelho
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Função elétrica | PNP |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (com tubo de proteção: IP 69K) |
Área de aplicação
Função de protecção | Prevenção de acesso Proteção de dedos |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | 20 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 2 |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Consumo de corrente [mA] | 83 |
---|---|
Consumo de corrente do aquecimento [mA] | 375 |
Consumo de corrente [mA] | 42 |
---|---|
Consumo de corrente do aquecimento [mA] | 375 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Número de saídas OSSD | 2 |
Capacidade de carga da corrente por saída OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Faixa de registro
Altura do campo de proteção [mm] | 760 |
---|---|
Resolução (Capacidade de detecção d) [mm] | 14 |
Largura da área de proteção (potência luminosa baixa) [m] | 0...2 |
Largura da área de proteção (potência luminosa elevada) [m] | 1...5 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 11 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (com tubo de proteção: IP 69K) |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Tipo BWS (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Corresponde aos requisitos |
|
|||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 5310 |
---|---|
Dimensões [mm] | 937 x 76 x 74 |
Materiais | Tubo protetivo: PMMA transparente; tampa de proteção: POM; abraçadeira: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: silicone |
Comprimento L [mm] | 937 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - receptor
Conexão | cabo: 15 m, PVC; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
conexão elétrica - transmissor
Conexão | cabo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|