barreira fotoelétrica de medição
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
barreira fotoelétrica de medição
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
- Medição simples de objetos na logística interna sem grande complexidade de programação
- Alta resolução para uma detecção de objetos precisa
- Excelente capacidade de integração graças à interface IO-Link padronizada
- Avaliação seletiva dos feixes para determinar dimensões ou distâncias entre objetos
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Consumo de corrente [mA] | 100 |
---|
Consumo de corrente [mA] | 15 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 11 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Nº de raios | 210 |
---|---|
Altura do campo de detecção [mm] | 2090 |
Largura do campo de detecção (baixa intensidade luminosa) [m] | 0...2 |
Largura do campo de detecção (alta intensidade luminosa) [m] | 1...10 |
Distância entre os raios [mm] | 10 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; segundo ponto de comutação; Retardo no ligamento e desligamento; processos de comutação; função Teach; Comutação de modo Claro/Escuro |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 10 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Imunidade máx. à iluminação externa [klx] | 10 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 46 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 6,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 2163 x 30 x 28 |
Materiais | invólucro: alumínio; protetor frontal: PC |
Comprimento L [mm] | 2163 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - receptor
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - transmissor
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|