- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Barreiras de luz de segurança
- Barreiras de luz de segurança com função muting
- OY513S
Barreiras de luz de segurança
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
Barreiras de luz de segurança
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- Fácil conexão dos sensores muting diretamente nas barreiras de luz de segurança
- Braços muting com sensores pré-instalados para uma rápida colocação em funcionamento
- Versões muting paralelas ou cruzadas para detectar diferentes tamanhos de objetos
- Lâmpada indicadora de estado integrada
- Configuração confortável por cabeamento de hardware
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Função elétrica | PNP |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 10 |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Consumo de corrente [mA] | 84 |
---|
Consumo de corrente [mA] | 42 |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Número de saídas OSSD | 2 |
Capacidade de carga da corrente por saída OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Faixa de registro
Altura do campo de proteção [mm] | 910 |
---|---|
Nº de raios | 4 |
Largura da área de proteção (potência luminosa baixa) [m] | 0...4 |
Largura da área de proteção (potência luminosa elevada) [m] | 3...12 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 5,5 |
---|
Condições ambientais
Aplicações | Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...55 |
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (sem condensação) |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
Classificação de segurança
Tipo BWS (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Corresponde aos requisitos |
|
|||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 6905 |
---|---|
Dimensões [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materiais | invólucro: alumínio; protetor frontal: PC |
Comprimento L [mm] | 1085 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - receptor
Conexão | Conexão: 1 x M12; Comprimento máx. do cabo: 100 m; na seção transversal do núcleo de 1 mm² |
---|
conexão elétrica - transmissor
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|