- Produtos
- PC3552
Transmissor de pressão
PC3552
PT-040-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Transmissor de pressão
PC3552
PT-040-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Detecção confiável da pressão do sistema em aplicações industriais e móveis
- Alta resistência a choques e vibrações
- Muito boa repetibilidade e pequena variação da curva característica
- Expectativa de vida de mais de 50 milhões de ciclos de pressão
- Invólucro de aço inoxidável robusto e compacto para aplicação em condições de instalação estreitas
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PT5443 Comparação de produtos: PC3552 / PT5443 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [bar] | 0...40 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...90 |
Min. Berstdruck [bar] | 1000 |
Resistência à pressão [bar] | 200 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | 0...40 |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,15; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 2,0; (incl. drift devido ao torque de aperto, erro zero e erro da faixa de medição) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,2 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Tempos de reação
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 3 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 72,8 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM |
Ciclos de pressão mín. | 50 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|