- Produtos
- PI1008
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||||
Conexão de processo | conexão da rosca S30x2 rosca externa Aseptoflex |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...150 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo | |||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Watchdog integrado | sim |
Tensão de operação [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 3,5...21,5 |
Retardo de prontidão [s] | < 1 |
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Retardo de prontidão [s] | < 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (de escala ajustável) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Carga máx. [Ω] | 300 |
---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
---|---|
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 125 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||||||||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||||||||||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||||||||||||
Ponto final do sinal analógico |
|
||||||||||||
Distância mín. entre SP e rP |
|
||||||||||||
Em intervalos de |
|
||||||||||||
Ajuste de fábrica |
|
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) | ||||||||
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. erro do ponto zero e de torque, não-linearidade, histerese; Turn down 1:1) | ||||||||
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) | ||||||||
Desvio total ao longo da faixa de temperatura |
|
||||||||
Nota | para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas |
Precisão [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Repetibilidade [K] | ± 0,2 |
Resolução [K] | 0,2 |
Tempos de reação
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...99,99 |
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 30 |
---|
Tempo de resposta mín. da saída de comutação dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 7 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 água ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||||
Perfil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5,6 | ||||||||||
Resolução IO-Link pressão [mbar] | 0,01 | ||||||||||
Resolução IO-Link temperatura [K] | 0,2 | ||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; temperatura interna; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação; Contador de pressão de pico | ||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 201 | ||||
Aviso da aprovação |
|
||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 347,9 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 50 / L = 106,4 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Máx. torque de aperto [Nm] | 25 |
Conexão de processo | conexão da rosca S30x2 rosca externa Aseptoflex |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | mbar; kPa; inH2O; mmWS |
Observações
Notas | favor não utilizar mais para novos projetos.; não há mais nenhum adaptador disponível como acessório |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
influência da temperatura ambiente sobre a precisão
|
|
---|