• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. PI1099

Sensor com display para embutir frontalmente

PI1099

PI-1-1BRES30-E-ZVG/US/ /P

Sensor com display para embutir frontalmente

PI1099

PI-1-1BRES30-E-ZVG/US/ /P

  • Medição do nível e detecção do limite com saída analógica / de comutação combinadas
  • Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
  • Para aplicação em áreas de alta temperatura na tecnologia de processos
  • Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
  • Montagem embutida em recipientes, tanques e sistemas de tubulação
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 03/31/2024
Produtos alternativos: PI1009 ou PI1709 Comparação de produtos: PI1099 / PI1009 / PI1709 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
favor não utilizar mais para novos projetos. não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Conexão de processo conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas
Montagem Invólucro com rotação de 350°
Substâncias Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. Berstdruck [mbar] 30000
Resistência à pressão [mbar] 10000
Tipo de pressão pressão relativa
Para uma estanqueneidade perfeita sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 20...32 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] 0,5
Pico de corrente na ligação [mA] 6
Duração da corrente de energização [ms] 30
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20, invertível; (de escala ajustável 1:4)
Carga máx. [Ω] 300
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Ponto inicial do sinal analógico [mbar] -1000...500
Ponto final do sinal analógico [mbar] -500...1000
Em intervalos de [mbar] 1
Ajuste de fábrica
ASP = -1000 mbar AEP = 1000 mbar
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Tempos de reação
Amortecimento da saída analógica dAA [s] 0,1...100
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] 40
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros ponto zero; amplitude
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 238
Dados mecânicos
Peso [g] 403
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiais em contato com o fluído cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
Displays / elementos de operação
Display
Unidade do display 6 x LED, verde
Display de funções exibição alfanumérica, 4 dígitos
valores de medição exibição alfanumérica, 4 dígitos
Unidade do display mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % da amplitude
Observações
Observações
A licença 3A somente tem validade com a instalação de adaptadores que também tem a licença 3A.
Notas favor não utilizar mais para novos projetos.; não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado