- Produtos
- PI1693
Sensor com display para embutir frontalmente
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Sensor com display para embutir frontalmente
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Medição do nível e detecção do limite com saída analógica / de comutação combinadas
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Para aplicação em áreas de alta temperatura na tecnologia de processos
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Montagem embutida em recipientes, tanques e sistemas de tubulação
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PI2893 ou PI2793 Comparação de produtos: PI1693 / PI2893 / PI2793 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa cone de vedação |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
Montagem | Invólucro com rotação de 350° | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa | |||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...32 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Pico de corrente na ligação [mA] | 6 |
Duração da corrente de energização [ms] | 30 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (de escala ajustável 1:4) |
Carga máx. [Ω] | 300 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ponto inicial do sinal analógico |
|
|||
Ponto final do sinal analógico |
|
|||
Em intervalos de |
|
|||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tempos de reação
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] | 40 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | ponto zero; amplitude |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 238 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 437,6 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 rosca externa cone de vedação |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | bar; psi; MPa; % da amplitude |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|