• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. PI7096

Sensor com display para embutir frontalmente

PI7096

PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P

Sensor com display para embutir frontalmente

PI7096

PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P

  • Medição do nível e detecção do limite com saída analógica / de comutação combinadas
  • Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
  • Para aplicação em áreas de alta temperatura na tecnologia de processos
  • Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
  • Montagem embutida em recipientes, tanques e sistemas de tubulação
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 03/31/2024
Produtos alternativos: PI1005 ou PI1706 Comparação de produtos: PI7096 / PI1005 / PI1706 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
favor não utilizar mais para novos projetos. não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2
Alcance de medição
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Conexão de processo conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas
Montagem Invólucro com rotação de 350°
Substâncias Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. Berstdruck [bar] 50
Resistência à pressão [bar] 20
Tipo de pressão pressão relativa
Para uma estanqueneidade perfeita sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...32 DC
Consumo de corrente [mA] < 50
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] 0,5
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal de comutação
Função elétrica PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais 2
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 85
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Ponto de comutação SP [bar] -0,12...2,5
Ponto de comutação e retorno rP [bar] -0,124...2,496
Em intervalos de [bar] 0,002
Ajuste de fábrica
SP1 = 0,624 bar rP1 = 0,574 bar
SP2 = 1,874 bar rP2 = 1,824 bar
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] < 6
Amortecimento do valor de processo dAP [s] 0...100
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display; ponto zero; amplitude
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 178
Dados mecânicos
Peso [g] 405,5
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiais em contato com o fluído cerâmica (99,9 % Al2 O3); PTFE; 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
Displays / elementos de operação
Display
Unidade do display 6 x LED, verde
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
valores de medição exibição alfanumérica, 4 dígitos
Configuração de parâmetros exibição alfanumérica, 4 dígitos
Unidade do display bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % da amplitude
Observações
Observações
A licença 3A somente tem validade com a instalação de adaptadores que também tem a licença 3A.
Notas favor não utilizar mais para novos projetos.; não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado