• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. PL2057

Sensor de pressão de alinhamento frontal

PL2057

PL-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

Sensor de pressão de alinhamento frontal

PL2057

PL-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

  • Para a medição hidrostática confiável do nível
  • Montagem embutida na parede do recipiente ou tanque
  • Invólucro de aço inoxidável fundido e robusoa para proteção contra a entrada de umidade e fluidos agressivos
  • Saída analógica graduável com intervalo e ponto zero ajustáveis
  • Possibilidade de conexão como dois condutores ou três condutores
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 03/31/2024
Produtos alternativos: PI1009 ou PM1707 Comparação de produtos: PL2057 / PI1009 / PM1707 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
favor não utilizar mais para novos projetos. não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Conexão de processo conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas
Substâncias Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Min. Berstdruck
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
Resistência à pressão
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Tipo de pressão pressão relativa
Para uma estanqueneidade perfeita sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 14...30 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Principio de medida Hidrostática
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Ponto inicial do sinal analógico
-50...749 mbar -0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Ponto final do sinal analógico
200...999 mbar 2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
Em intervalos de
1 mbar 0,1 psi 0,1 kPa
Ajuste de fábrica
ASP = 0 mbar AEP = 999 mbar
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tempos de reação
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] 3
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros ponto zero; amplitude
Interfaces
Interface de comunicação EPS
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 1 GHz / Precisão < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 271
Dados mecânicos
Peso [g] 320
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM
Materiais em contato com o fluído cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Observações
Observações
A licença 3A somente tem validade com a instalação de adaptadores que também tem a licença 3A.
Notas favor não utilizar mais para novos projetos.; não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado