- Produtos
- PN2224
Sensor de pressão com display
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
Sensor de pressão com display
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída analógica
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Unidades de pressão selecionáveis e específicas de cada país
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
- Lógica de saída de comutação selecionável
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PN2294 Comparação de produtos: PN2224 / PN2294 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||||
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa | |||
MAWP nas aplicações segundo CRN |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 500 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável 1:4) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável 1:4) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
|||||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||||||||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
|||||||||
Ponto final do sinal analógico |
|
|||||||||
Em intervalos de |
|
|||||||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 1,5 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0,01...4 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0,01...4 |
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] | 3 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display; ponto zero; amplitude |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 131 | ||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 265 |
---|---|
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|