• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. PN2228

Sensor de pressão com display

PN2228

PN-,25-RBN14-MFRKG/US/ /V

Sensor de pressão com display

PN2228

PN-,25-RBN14-MFRKG/US/ /V

  • Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída analógica
  • Display LED de 4 dígitos bem legível
  • Unidades de pressão selecionáveis e específicas de cada país
  • Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
  • Lógica de saída de comutação selecionável
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PN2298 Comparação de produtos: PN2228 / PN2298 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição [inH2O] -5...100,4
Conexão de processo conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação para aplicações industriais
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Min. Berstdruck [inH2O] 12000
Resistência à pressão [inH2O] 2400
Tipo de pressão pressão relativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...32 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] < 35
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] 0,3
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis)
Função elétrica PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais 2
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] < 500
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (de escala ajustável 1:4)
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Tensão da saída analógica [V] 0...10; (de escala ajustável 1:4)
Min. resistência de carga [Ω] 2000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [inH2O] -5...100,4
Ponto de comutação SP [inH2O] -4,2...100,4
Ponto de comutação e retorno rP [inH2O] -4,6...100
Ponto inicial do sinal analógico [inH2O] -5...75,4
Ponto final do sinal analógico [inH2O] 20,2...100,4
Em intervalos de [inH2O] 0,2
Ajuste de fábrica
SP1 = 635 mmWS rP1 = 585 mmWS
SP2 = 1910 mmWS rP2 = 1860 mmWS
ASP = 0,00 mmWS AEP = 2550 mmWS
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] < 1,5
Amortecimento do valor de processo dAP [s] 0,01...4
Amortecimento da saída analógica dAA [s] 0,01...4
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] 3
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display; ponto zero; amplitude
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.0
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 131
Diretiva de equipamentos sob pressão Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda
Dados mecânicos
Peso [g] 267,5
Materiais 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiais em contato com o fluído 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna
Elemento de estrangulamento disponível não (instalação posterior)
Displays / elementos de operação
Display
Unidade do display 4 x LED, verde
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
Display de funções exibição alfanumérica, 4 dígitos
valores de medição exibição alfanumérica, 4 dígitos
Unidade do display mbar; kPa; inH2O; mmWS
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado