- Produtos
- PN5200
Sensor de pressão com display
PN5200
PN-400-SBN14-HFPKG/US/ /V
Sensor de pressão com display
PN5200
PN-400-SBN14-HFPKG/US/ /V
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
- Expectativa de vida de mais de 100 milhões de ciclos de pressão
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Unidades de pressão selecionáveis e específicas de cada país
- Função de armazenamento para a mais alta pressão do sistema medida
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PN7270 Comparação de produtos: PN5200 / PN7270 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Condicional utilizável para | aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...36 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 40 V) |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
|||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||
Em intervalos de |
|
|||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,25 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 231 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 272,8 |
---|---|
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/4" NPT Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|