- Produtos
- PN7302
Sensor de pressão com display
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
Sensor de pressão com display
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
- Duas saídas de comutação programáveis
- Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
- Expectativa de vida de mais de 100 milhões de ciclos de pressão
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Unidades de pressão selecionáveis e específicas de cada país
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PN7392 Comparação de produtos: PN7302 / PN7392 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Condicional utilizável para | aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...36 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 40 V) |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||||
Em intervalos de |
|
||||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,25 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,05; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Tempos de reação
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; função de diagnóstico; lógica de comutação; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Perfil | sem perfil | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 219 | ||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 266 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |