• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. PN7304

Sensor de pressão com display

PN7304

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

Sensor de pressão com display

PN7304

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

  • Duas saídas de comutação programáveis
  • Estabilidade duradoura graças à alta resistência a sobrecarga
  • Expectativa de vida de mais de 100 milhões de ciclos de pressão
  • Display LED de 4 dígitos bem legível
  • Unidades de pressão selecionáveis e específicas de cada país
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Artigo descontinuado
  • ce
  • iolink
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2
Alcance de medição
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Conexão de processo conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação para aplicações industriais
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Min. Berstdruck
150 bar 2175 psi 15 MPa
Resistência à pressão
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Tipo de pressão pressão relativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...36 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] < 50
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Proteção contra sobretensão sim; (< 40 V)
Retardo de prontidão [s] 0,3
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal de comutação; IO-Link; (configuráveis)
Função elétrica PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais 2
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] < 170
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Ponto de comutação SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Ponto de comutação e retorno rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
Em intervalos de
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Ajuste de fábrica
SP1 = 36 psi rP1 = 33 psi
SP2 = 108 psi rP2 = 105 psi
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] < ± 0,5
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,25
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,05; (por 6 meses)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Tempos de reação
Tempo de retardo programável dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela; abertura / fechamento; função de diagnóstico; lógica de comutação; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Perfil sem perfil
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Dados do processo analógicos 1
Dados do processo binários 2
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 2,3
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 330
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 219
Dados mecânicos
Peso [g] 265
Materiais 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiais em contato com o fluído 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Conexão de processo conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna
Elemento de estrangulamento disponível não (instalação posterior)
Displays / elementos de operação
Display
Unidade do display 3 x LED, verde
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
Display de funções exibição alfanumérica, 4 dígitos
valores de medição exibição alfanumérica, 4 dígitos
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado