- Produtos
- PNI021
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Alcance de medição [bar] | 0...250 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para aplicações industriais |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Condicional utilizável para | aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [bar] | 850 |
Resistência à pressão [bar] | 400 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 90 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
---|---|
Resistência de entrada [Ω] | 300 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...10 |
Resistência de entrada [kΩ] | 90 |
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 170 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | 0...250 | |
---|---|---|
Ponto de comutação SP [bar] | -62...250 | |
Aviso sobre o ponto de comutação SP |
|
|
Ponto de comutação e retorno rP [bar] | -63...249 | |
Aviso sobre o ponto de desligamento rP |
|
|
Em intervalos de [bar] | 1 |
Precisão / desvios
Desvio de características [% do valor final] | < ± 0,6 |
---|---|
Influência da temperatura por 10 K | < ± 0,3 |
Variação da curva característica da entrada analógica | < ± 0,3 |
Influência da temperatura da entrada analógica por 10 K | < ± 0,1 |
Influência da temperatura na entrada analógica [°C] | 0...80 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 3 |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...4 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|---|
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; entrada de corrente/tensão; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 152 | ||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 293 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | bar; psi; MPa |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|