- Produtos
- PPA020
Interruptor de pressão com célula de medição de cerâmica
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
Interruptor de pressão com célula de medição de cerâmica
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
- Transformação da pressão do sistema em valores analógicos digitalmente codificados
- Transmissão confiável de dados via interface AS
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência a choques e vibrações
- Expectativa de vida de mais de 100 milhões de ciclos de pressão
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: PP7550 + AC5225 Comparação de produtos: PPA020 / PP7550 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Alcance de medição [bar] | 0...400 |
---|---|
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | emissão do valor analógico (valor de 16 bits com símbolo) |
Aplicação | para aplicações industriais |
Substâncias | Fluidos líquidos |
Condicional utilizável para | aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [bar] | 1000 |
Resistência à pressão [bar] | 600 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,3 |
Watchdog integrado | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | 0...400 |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 1,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,5 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 293 | ||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 248 |
---|---|
Materiais | 1.4301 (aço inoxidável / 304); PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 Rosca interna |
Elemento de estrangulamento disponível | sim |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|