- Produtos
- QA0012
IO-Link - Software de parametrização
QA0012
LR DEVICE (Download)
IO-Link - Software de parametrização
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Parametrização e visualização uniforme para todos os sensores IO-Link
- Representação simples e clara dos valores do processo
- Redução do tempo de configuração durante a colocação em funcionamento
- Identificação automática dos equipamentos conectados
- Processo otimizado de troca de equipamento
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: QMP010 Comparação de produtos: QA0012 / QMP010 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Aplicação | Parametrização ON e OFFLINE de dispositivos IO-Link |
---|---|
Função | Parametrização de dispositivos IO-Link e mestres IO-Link ifm; Representação de valores do processo para ajuste de dispositivo e diagnóstico; gerenciamento IODD |
Software / programação
Lingua | Alemão; Inglês; Espanhol; Francês; Italiano; Japonês; Coreano; Português; Russo; Chinês |
---|---|
Suporte de dados | Download |
Tipo de licença | Licença única |
Classe de licença | Versão completa |
Requisitos de sistema
Mín. Ciclo do CPU | 2 GHz |
---|---|
Mín. Quantidade de núcleos CPU | 2 |
RAM mín. | 2 GB |
Espaço no disco rígido mín. | 5 GB |
Mín. Resolução de gráfico | 1680 x 1050 |
Interface de equipamento necessária | LAN Adapter - RJ45; USB |
Sistema de operação | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |