Encoder absoluto multivolta de eixo oco
RM3008
RM-0025-E24/E-U
Encoder absoluto multivolta de eixo oco
RM3008
RM-0025-E24/E-U
- Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
- Emissão direta dos valores mediante interface PROFIBUS
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência a choques e vibrações
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
Características do produto
Resolução | 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | PROFIBUS DP |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 100; ((24 V)) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Código | binário |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | sentido de contagem do valor do código; Resolução; ponto zero; interruptor final HI e LO; indicador de movimento; separação multi/monovolta |
---|---|
Funções de diagnóstico | alarmes; alertas; status; número de série do encoder |
Endereçamento | seletor de endereço; 0...126 |
Interfaces
Interface de comunicação | PROFIBUS DP |
---|
Padrão de transmissão | DPV2 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 67; (lado do invólucro: IP 67; lado da onda: IP 67) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 13,5 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 648 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58,5 / L = 99 | |
Materiais | alumínio; anel de fixação: latão | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional | |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 110 | |
Flange de fixação | Acoplamento estático |
conexão elétrica
faixa do terminal na câmara do terminal: |