Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM3011
RMV10FRU41312bPRN
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM3011
RMV10FRU41312bPRN
- Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
- Emissão direta dos valores mediante interface PROFINET
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência a choques e vibrações
- Fácil cablagem e programação
Características do produto
Resolução | 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | ProfiNet-IO; encoder ProfiNet com perfil de aço V2.A |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 100; ((24 V)) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Código | binário |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|
Precisão / desvios
Precisão [°] | 0,0439 |
---|
Precisão [°] | 0,022 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | resolução por rotação; resolução completa; sentido de rotação; valor predefinido; emissão da velocidade; endereço IP; MRP; MRPD; eixo rotacional |
---|---|
Endereçamento | Software |
Interfaces
Interface de comunicação | ProfiNet-IO; encoder ProfiNet com perfil de aço V2.A |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98; (Condensação não admissível) |
Proteção | IP 67; (lado do invólucro: IP 67; lado da onda: IP 67) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência duradoura ao choque |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 95 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 558 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiais | alumínio | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 3000 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 110 | |
Flange de fixação | flange de fixação |
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 1 x M12; codificação: D |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: 1 x M12; codificação: A |