• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. RM6101

Encoder absoluto multivolta de eixo maciço

RM6101

RM-8192-S24/N1A

Encoder absoluto multivolta de eixo maciço

RM6101

RM-8192-S24/N1A

  • Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
  • Emissão direta dos valores mediante interface SSI
  • Invólucro compacto e robusto
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • Conexão a cabo radial para aplicação em condições de instalação estreitas
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: RM8001 Comparação de produtos: RM6101 / RM8001 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • ce
  • c_nrtl_us
Características do produto
Resolução 8192 traços; 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit
Interface de comunicação interface de dados SSI
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Área de aplicação
Princípio de funcionamento absoluto
Tipo de rotação Multigiros/Multiturn
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 4,75...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 200
Saídas
Código código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo))
Sinal de código entrada de clock; sinais compatíveis com TTL; tempo e tempo (inv.) dos controladores segundo RS 485; saída de dados; seriado síncrono; sinais compatíveis com TTL, dados e dados (inv.); sinais incrementais; 2 sinais incrementais de forma sinusoidal (A e B); e desfasagem em 90°; 1 Vss 512 períodos de sinal por rotação
Faixa de medição / de ajuste
Resolução 8192 traços; 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit
Interfaces
Interface de comunicação interface de dados SSI
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Umidade relativa do ar máx. [%] 75; (para curto período: 95 %)
Proteção IP 64
Certificações / testes
Resistência a choques
100 g (6 ms)
Resistência à vibrações
30 g (55...2000 Hz)
MTTF [anos] 46
Dados mecânicos
Peso [g] 459,2
Dimensões [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiais alumínio
Rotação mecânica máx. [U/min] 12000
Torque inicial máx. [Nm] 1
Torque da temperatura de referência [°C] 20
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Material do eixo
1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] 10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] 20
Flange de fixação Ø 58 mm
Observações
Observações
cabos não usados / pinos (n.c.) não devem ser conectados!
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; radial, também pode ser usado axialmente
diagrama e curvas
diagrama de pulso
1 pulso
2 dados