Características do produto
Resolução |
8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
Interface de comunicação |
CAN |
Versão do eixo |
eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] |
6 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento |
absoluto |
Tipo de rotação |
Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução |
8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
parâmetro CAN; escalonamento; predefinição; taxa de baud; sentido de rotação; Node ID |
Endereçamento |
seletor de endereço; 0...126 |
Interfaces
Interface de comunicação |
CAN |
CAN
Protocolo |
CANopen |
Configurações de fábrica |
taxa de baud: 125 kBit/s |
ID do nó: 32 |
|
Versão |
DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
98 |
Proteção |
IP 65; (lado do invólucro: IP 65; lado da onda: IP 64) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
Resistência à vibrações |
|
MTTF [anos] |
13 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
567,5 |
Dimensões [mm] |
Ø 58 / L = 94 |
Materiais |
alumínio |
Rotação mecânica máx. [U/min] |
6000 |
Versão do eixo |
eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] |
6 |
Material do eixo |
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] |
40 |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] |
110 |
Flange de fixação |
Flange síncrono |
Displays / elementos de operação
Display |
Preoperational Mode |
LED, verde pisca |
Operational Mode |
LED, verde |
Mensagem de erro |
LED, vermelho pisca |
|
conexão elétrica
|
faixa do terminal na câmara do terminal: |