Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM7013
RMK0025-H24/E
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM7013
RMK0025-H24/E
- Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
- Emissão direta dos valores mediante interface DeviceNet
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência a choques e vibrações
- Fácil cablagem e programação
Características do produto
Resolução | 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | DeviceNet |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Código | binário |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 8192 passos; 4096 rotações; 25 Bit |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | resolução por rotação; resolução completa; sentido de rotação; valor predefinido; Modo de operação; MAC ID; taxa de baud |
---|---|
Endereçamento | seletor de endereço; 0...99; resistência de terminação |
Interfaces
Interface de comunicação | DeviceNet |
---|
Protocolo | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 13 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 592 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiais | Tampa do invólucro: alumínio; invólucro: aço | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 110 | |
Flange de fixação | flange de fixação |
conexão elétrica
faixa do terminal na câmara do terminal: |