Encoder absoluto multivolta de eixo oco
RM8003
RMS4096-S24/L2U
Encoder absoluto multivolta de eixo oco
RM8003
RMS4096-S24/L2U
- Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
- Emissão direta dos valores mediante interface SSI
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência a choques e vibrações
- Fácil cablagem e programação
Características do produto
Resolução | 4096 traços; 4096 rotações; 24 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Entradas
Entradas | Reversão do sentido de rotação; reset para zero |
---|
Saídas
Código | código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo)) |
---|---|
Sinal de código | entrada de clock; sinais compatíveis com TTL; tempo e tempo (inv.) dos controladores segundo RS 422; saída de dados; seriado síncrono; sinais compatíveis com TTL, dados e dados (inv.) |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 4096 traços; 4096 rotações; 24 Bit |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 |
Proteção | IP 65; (lado do invólucro: IP 65; lado da onda: IP 64) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 350 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 36,5 / L = 67 | |
Materiais | Flange: alumínio; invólucro: aço revestido com pó | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 3 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 25 | |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional | |
Diâmetro do eixo [mm] | 12 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 110 | |
Flange de fixação | Ø 36.5 mm |
Observações
Observações |
|
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; axial |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|