Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM9001
RMS0024-C24UST
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM9001
RMS0024-C24UST
Características do produto
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações; 24 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | CAN |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Código | binário |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações; 24 Bit |
---|
Precisão / desvios
Precisão [°] | 0,08 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | parâmetro CAN; escalonamento; predefinição; taxa de baud; sentido de rotação; Node ID |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | CAN |
---|
Protocolo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
||
Versão | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 240 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 233 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Materiais | Flange: alumínio; Tampa do invólucro: aço Revestimento KTL resistente a arranhões | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 6000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 5 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 180 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 180 | |
Flange de fixação | Flange síncrono |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12, axial; codificação: A |