Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM900S
RMV10SAU51213bCANS
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RM900S
RMV10SAU51213bCANS
- Fácil integração simples do subsistema de segurança certificado pelo TÜV Rheinland com o modo ifm
- subsistema de segurança com suporte de segurança CANopen
- Adequado para a utilização em funções de segurança até SIL2 / PLd categoria 3
- Certificado conforme as seguintes normas: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- Encoder de segurança livre de manutenção com detecção totalmente magnética
Características do produto
Resolução | 8192 passos; 65536 rotações; 29 Bit |
---|---|
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Sistema de acionamento | magnético |
Aplicação | Aplicação móvel; guindastes e máquinas de elevação |
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -40...85 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Consumo de potência [W] | 1,5 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 60 V DC) |
Retardo de prontidão [s] | < 2 |
Saídas
Poder de corte | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Código | binário |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 8192 passos; 65536 rotações; 29 Bit |
---|
Precisão / desvios
Precisão [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetibilidade | ± 0,1 °; (magnético) |
Tempos de reação
Tempo de resposta após requisito de segurança [ms] | 7 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | escalonamento; predefinição; taxa de baud; Node ID; chave de fim de curso; função de transmissão; janela de monitoramento; direção da contagem; parâmetros de velocidade; tempo de integração; modo ifm |
---|
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 2 |
---|---|
Taxa de transmissão | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Resistência de terminação | sim; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Protocolo | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
||
Versão | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 | |
Aviso para a temperatura de armazenamento |
|
|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98 | |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 5000 | |
Proteção | IP 67; IP 69K; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||||||||||
Norma | conforme com ECE R 10, rev. 6 |
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 547,3 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 98,8 | |
Materiais | Flange, invólucro: alumínio; vedação: NBR/HNBR; display: policarbonato; ligações: zinco moldado sob pressão niquelado (axial)/(radial) | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 6000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 5 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 10 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 80 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 100 | |
Flange de fixação | flange de fixação; Ø 58 mm |
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - CAN-in
Conexão: 1 x M12-A; codificação: A; (as conexões M12 abertas devem ser cobertas com tampas de proteção apropriadas) |
conexão elétrica - CAN-out
Conexão: 1 x M12-A; codificação: A; (as conexões M12 abertas devem ser cobertas com tampas de proteção apropriadas) |