Encoder de cabo
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
Encoder de cabo
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
Características do produto
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações; 24 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | CAN |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Sistema de acionamento | magnético |
Aplicação | encoder |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50...100 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 500 |
Tempo transitório [ms] | 32 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Código | binário |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações; 24 Bit |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade | ± 0,001 % FSO |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | parâmetro CAN; escalonamento; predefinição; taxa de baud; sentido de rotação; Node ID |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | CAN | ||
---|---|---|---|
Protocolo | CANopen | ||
Configurações de fábrica |
|
||
Versão | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (Condensação não admissível) |
Proteção | IP 64; (lado do invólucro: IP 65) |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 240 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 3684,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | invólucro: aço; Tambor do cabo: alumínio; plástico; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida | ||||||||||||
Comprimento de medição máx. [mm] | 10000 | ||||||||||||
Circunferência do tambor do cabo [mm] | 315 | ||||||||||||
Diâmetro do cabo [mm] | 1 | ||||||||||||
Conexão do cabo | Ø 20,2 mm; (Ilhós) | ||||||||||||
Características do cabo |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12, possível usar radialmente; codificação: A |