encoder multivolta analógico de 13 bits com saída de 0...10 V
RMU200
RMU06SVU513--bANU
encoder multivolta analógico de 13 bits com saída de 0...10 V
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
- Saída analógica 0-10 V com uma resolução total de 13 bits
- Faixa de medição parametrizável via atribuição de pinos
- Indicação de área morta se a faixa de escalonamento for excedida / não alcançada
- Alta resistência a choques e vibrações graças ao princípio de detecção magnética
Características do produto
Resolução | 8192 passos; 16 rotações; 17 Bit |
---|---|
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Sistema de acionamento | magnético |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 500 |
Tempo transitório [ms] | 32 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 12000 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
---|---|
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 8192 passos; 16 rotações; 17 Bit |
---|
Precisão / desvios
Precisão | 10 V ± 10 mV; (Precisão INL: ± 0,1) |
---|---|
Desvio de linearidade | ± 0,15 % FSO |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Ponto inicial; Posição final; Posição central |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (Condensação não admissível) |
Proteção | IP 65; (lado do invólucro: IP67) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 258 | ||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 347,5 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiais | Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444) | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 60 | |
Flange de fixação | Flange síncrono |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificação: A; Corpo: 1.4401 (aço inoxidável / 316); Comprimento máx. do cabo: 100 m |