Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Encoder absoluto multivolta de eixo maciço
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Rastreamento absoluto de posição mesmo sem energia
- Medição do tempo de operação dos rolamentos para um planejamento de manutenção eficiente
- Resolução total livremente programável até 31 bits
- Entrada/saída de comutação digital programável
- Alta resistência a choques e vibrações graças ao princípio de detecção magnética
Características do produto
Resolução | 65536 passos; 32768 rotações; 31 Bit |
---|---|
Interface de comunicação | IO-Link |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Tipo de rotação | Multigiros/Multiturn |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (; para PELV) |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 30 |
Consumo de corrente [mA] | < 75 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 1000 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 12000 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 65536 passos; 32768 rotações; 31 Bit |
---|
Precisão / desvios
Precisão [°] | 0,1 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | predefinição; ponto zero; sentido de rotação; rotação |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Perfil |
|
||||||||
Modo SIO | não | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; temperatura interna; Contador de ciclos de comutação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 98; (Condensação não admissível) |
Proteção | IP 65; (lado do invólucro: IP 67; lado da onda: IP 65) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 283 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 362,9 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 79 | |
Materiais | Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444) | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 110 | |
Flange de fixação | Flange síncrono |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: 1.4401 (aço inoxidável / 316) |