Encoder absoluto multivolta na versão de 24 bit
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Encoder absoluto multivolta na versão de 24 bit
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Para a medição precisa de posição, ângulo, velocidade e comprimento
- Emissão direta dos valores mediante interface SSI
- Encoder multivolta com resolução total de 24 bits
- Sentido de rotação parametrizável e ajuste em zero por meio de ocupação de pinos
- Alta resistência a choques e vibrações graças ao princípio de detecção magnética
Características do produto
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações |
---|---|
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
Versão do eixo | eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | absoluto |
---|---|
Sistema de acionamento | magnético |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 500 |
Tempo transitório [ms] | 32 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 12000 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Código | código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo)) |
Sinal de código | entrada de clock; sinais compatíveis com TTL; tempo e tempo (inv.) dos controladores segundo RS 422; saída de dados; seriado síncrono; sinais compatíveis com TTL, dados e dados (inv.) |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 4096 passos; 4096 rotações |
---|
Precisão / desvios
Precisão | ±0,1 INL |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | ponto zero; sentido de rotação |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | interface de dados SSI |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (Condensação não admissível) |
Proteção | IP 65; (lado do invólucro: IP67) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 350 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiais | Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444) | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 1 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo maciço | |
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | |
Material do eixo |
|
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] | 40 | |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] | 60 | |
Flange de fixação | Flange síncrono |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificação: A; Corpo: 1.4401 (aço inoxidável / 316); Comprimento máx. do cabo: 100 m |
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|