Encoder incremental de eixo oco
RO3102
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Encoder incremental de eixo oco
RO3102
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Características do produto
Resolução | 1...10000; (parametrizável; ajuste de fábrica: 1024) traços |
---|---|
Interface de comunicação | IO-Link |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional |
Diâmetro do eixo [mm] | 15 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | incremental |
---|---|
Sistema de acionamento | magnético |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 150 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Rotação elétrica máx. [U/min] | 12000 |
Saídas
Função elétrica | HTL/TTL | |
---|---|---|
Freqüência de comutação [kHz] | 1000 | |
Ajuste de fábrica |
|
|
Proteção contra curto-circuitos | sim | |
Diferença de fase A e B [°] | 90 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 1...10000; (parametrizável; ajuste de fábrica: 1024) traços |
---|
Precisão / desvios
Precisão [°] | 0,1 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Resolução; sentido de rotação; HTL; TTL |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
Modo SIO | sim |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (Condensação não admissível) |
Proteção | IP 65; IP 66; (lado do invólucro: IP 67; lado da onda: IP 65) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 292 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 415,5 | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | Ø 58,5 / L = 69 | |
Materiais | Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444) | |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,7; (Parafuso) | |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 12000 | |
Torque inicial máx. [Nm] | 2 | |
Torque da temperatura de referência [°C] | 20 | |
Versão do eixo | eixo oco unidirecional | |
Diâmetro do eixo [mm] | 15 | |
Material do eixo |
|
|
Instalação profundidade / eixo [mm] | 27 | |
Alinhamento do eixo axial máx. [mm] | 0,5 | |
Flange de fixação | Ø 58.5 mm |
conexão elétrica
IO-Link | Conexão: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificação: A; Corpo: 1.4401 (aço inoxidável / 316); Comprimento máx. do cabo: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
diagrama e curvas
diagrama de pulso
|
|
---|