- Produtos
- SA3010
Monitor de fluxo
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Monitor de fluxo
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Monitoramento confiável de água nos sistemas de tubulação
- Duas saídas de comutação, uma delas programável como saída analógica
- Fácil ajuste do ponto de comutação para rápida colocação em funcionamento
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Display LED para exibição do valor de medição
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: SA5010 Comparação de produtos: SA3010 / SA5010 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [l/min] | 0...10 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Montagem | peças em T; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Substâncias | água |
Temperatura do fluído [°C] | 0...80 |
Resistência à pressão [bar] | 30 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (de escala ajustável) |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] | 0...10 |
---|---|
Escala do display [l/min] | 0...12 |
Ponto de comutação SP [l/min] | 0,1...12 |
Ponto de comutação e retorno rP [l/min] | 0...11,9 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [l/min] | 0...8 |
Ponto final do sinal analógico AEP [l/min] | 4...12 |
Em passos de [l/min] | 0,1 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor medido] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Gradiente da temperatura [K/min] | 200 |
Precisão (na área de medição) | ± 10 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Tempo de retardo programável dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; diâmetro interno do tubo; Tempo de retardo de partida; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 184 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 330,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FKM 70 Shore A |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|