- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sensores de fluxo compactos com display
- SA4104
sensor de fluxo
SA4104
SAEXXXXB50KG/US-100
sensor de fluxo
SA4104
SAEXXXXB50KG/US-100
- Medição simultânea do fluxo e da temperatura
- Com curvas de fluido integradas para água, óleos e ar
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Com duas saídas analógicas graduáveis
- Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|---|
Conexão de processo | Ø 8 mm |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Substâncias | água; soluções de glicol; ar; óleos | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído [°C] | -20...100 | ||
Resistência à pressão [bar] | 50 | ||
Resistência à pressão [MPa] | 5 | ||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 100 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 350 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 100 |
---|---|
Modo de operação | relativo; completamente líquido; completamente gasoso; (absoluto: Medição de referência recomendada; ajuste de fábrica: relativo) |
Alcance de ajuste [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Sensibilidade máxima [m/s] | 0,04...3 |
Alcance de ajuste [m/s] | 0...200 |
---|---|
Sensibilidade máxima [m/s] | 2...100 |
Alcance de medição [°C] | -20...100 |
---|---|
Resolução [°C] | 0,2 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | -20...76 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 4...100 |
Em intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisão / desvios
Derivação de temperatura [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Gradiente da temperatura [K/min] | 100 |
Precisão | ± (7 % MW + 2 % MEW); (para modo relativo na área de sensibilidade maior sob as seguintes condições:; água: 20...70 °C; comprimento de entrada: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); posição de montagem de acordo com o manual; Em outras substâncias e posições de montagem, a precisão pode variar.) |
Repetibilidade | 0,05 m/s; (água; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s) |
Derivação de temperatura | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Precisão [K] | ± 0,3 / ± 1; (água; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s / ar; velocidade do fluxo: > 10 m/s) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,5; (T09; água; glicol: 0,8 s; ar: 7 s; óleo: 1,8 s; respectivamente T09) |
---|
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (água; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | seleção de substâncias; Amortecimento; função Teach; display rotativo/desligável; unidade de medida padrão; cor do valor do processo |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 180 | ||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 260,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | Ø 8 mm |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|