• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de fluxo / Sensores de vazão
  4. Sensores de fluxo compactos com display
  5. SA4304

sensor de fluxo

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

sensor de fluxo

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

  • Medição simultânea do fluxo e da temperatura
  • Com curvas de fluido integradas para água, óleos e ar
  • Display LED de 4 dígitos bem legível
  • Com duas saídas analógicas graduáveis
  • Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • ec19352004
  • crn
  • ktw
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 2
Conexão de processo Ø 8 mm
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Substâncias água; soluções de glicol; ar; óleos
Informação sobre fluidos
óleos de baixa viscosidade com viscosidade: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
óleos de alta viscosidade com viscosidade: > 40 mm²/s (40 °C)
Temperatura do fluído [°C] -20...100
Resistência à pressão [bar] 50
Resistência à pressão [MPa] 5
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 50
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 100
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] 10
Principio de medida kalorimetrisch
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas analógicas: 2
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas 2
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (de escala ajustável)
Carga máx. [Ω] 350
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] 200
Modo de operação relativo; completamente líquido; completamente gasoso; (absoluto: Medição de referência recomendada; ajuste de fábrica: relativo)
Controle de temperatura
Alcance de medição [°C] -20...100
Resolução [°C] 0,2
Ponto inicial do sinal analógico [°C] -20...76
Ponto final do sinal analógico [°C] 4...100
Em intervalos de [°C] 0,2
Fluido Líquido - modo de operação absoluto
Alcance de ajuste [m/s] 0,04...3
Sensibilidade máxima [m/s] 0,04...3
Fluido Líquido - modo de operação relativo
Alcance de ajuste [m/s] 0,04...6
Sensibilidade máxima [m/s] 0,04...3
Fluidos gasosos: modo de operação “absoluto”
Alcance de ajuste [m/s] 0...100
Sensibilidade máxima [m/s] 30...100
Fluidos gasosos: modo de operação “relativo”
Alcance de ajuste [m/s] 0...200
Sensibilidade máxima [m/s] 30...100
Precisão / desvios
Derivação de temperatura [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Gradiente da temperatura [K/min] 100
Modo de operação absoluto
Repetibilidade 0,05 m/s; (água; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s)
Modo de operação relativo
Precisão ± (7 % MW + 2 % MEW); (para modo relativo na área de sensibilidade maior sob as seguintes condições:; água: 20...70 °C; comprimento de entrada: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); posição de montagem de acordo com o manual; Em outras substâncias e posições de montagem, a precisão pode variar.)
Repetibilidade 0,05 m/s; (água; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s)
Controle de temperatura
Derivação de temperatura ± 0,005 K/°C
Precisão [K] ± 0,3 / ± 1; (água; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s / ar; velocidade do fluxo: > 10 m/s)
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] 0,5; (T09; água; glicol: 0,8 s; ar: 7 s; óleo: 1,8 s; respectivamente T09)
Controle de temperatura
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (água; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s)
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros seleção de substâncias; Amortecimento; função Teach; display rotativo/desligável; unidade de medida padrão; cor do valor do processo
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
DIN EN 60947-5-9
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 180
Certificado UL
Número de aprovação UL I018
Número do arquivo UL E174189
Dados mecânicos
Peso [g] 312,5
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Materiais em contato com o fluído 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão de processo Ø 8 mm
Displays / elementos de operação
Display
Unidade do display 6 x LED, verde (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
valores de medição exibição alfanumérica, vermelho / verde 4 dígitos
Observações
Observações
MW = valor de medição
MEW = Valor final da faixa de medição
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado