Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display
SB6243
SBG11KL0FRKG
Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display
SB6243
SBG11KL0FRKG
- Fluxo rápido e mudanças de temperatura não afetam a medição
- A grande dinâmica de medição reduz a quantidade de versões
- Tubos de saída e de entrada não são necessários
- A adaptação específica ao óleo oferece os melhores resultados de medição
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |
---|---|---|
Substâncias | Fluidos líquidos; óleo (viscosidade 220 mm²/s a 40 °C) | |
Temperatura do fluído [°C] | -10...100 | |
Resistência à pressão [bar] | 100 | |
Resistência à pressão [MPa] | 10 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV ; "supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 3 |
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de frequência; IO-Link |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 150; (200: ...60 °C; Temperatura ambiente; 250: ...40 °C; Temperatura ambiente) |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Frequência da saída [Hz] | 0...10000 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala do display |
|
||||
Resolução |
|
||||
Ponto de comutação SP |
|
||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||
Ponto final de frequência FEP |
|
||||
Em passos de |
|
||||
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Em passos de [Hz] | 10 | ||||
Dinâmica de medição | 1:50 |
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Em intervalos de |
|
||
Ponto inicial de frequência FSP |
|
||
Ponto final de frequência FEP |
|
||
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 10...10000 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura do fluído) |
---|---|
Repetibilidade | ± 1 % MEW |
Derivação de temperatura | 0,029 °C / K |
---|---|
Precisão [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,01 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Em passos de [s] | 0,1 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...5 |
Em passos de [s] | 0,1 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/frequência; saída de comutação do amortecimento/analógica; display rotativo/desligável; unidade de medida padrão; cor do valor do processo; fator de calibração |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -15...80 | ||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 170 | ||||
Certificado UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1545,3 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latão quimicamente niquelado |
Materiais em contato com o fluído | 1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); latão (2.0371); latão quimicamente niquelado; PPS; anel O: FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 Rosca interna |
Ciclos de comutação mecânica | 10 milhões |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|