• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de fluxo / Sensores de vazão
  4. Sensores mecatrônicos
  5. SBG432

Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo

SBG432

SBG12HF010KG/US

Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo

SBG432

SBG12HF010KG/US

  • Detecção precisa do fluxo em sistemas de tubulação
  • Adequado para água, óleos e soluções de glicol
  • Saída analógica linearizada precisa
  • Invólucro robusto com altíssima resistência à pressão
  • Expectativa de vida de mais de 10 milhões de ciclos de comutação
observe o design modificado do invólucro!
  • ce
  • cul
Características do produto
Alcance de medição [l/min] 0,3...15
Conexão de processo conexão da rosca G 1/2
Área de aplicação
Substâncias Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes
Temperatura do fluído [°C] -10...100
Resistência à pressão [bar] 40
Resistência à pressão [MPa] 4
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...32 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] < 35
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Sinal de saída sinal analógico
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] 0,3...15
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] 1
Erro de medição [% do valor final] ± 5
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] < 0,01
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de armazenamento [°C] -15...80
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 778
Dados mecânicos
Peso [g] 548,5
Materiais latão quimicamente niquelado; PP; 1.4404 (aço inoxidável / 316L); alumínio anodizado; PA
Materiais em contato com o fluído 1.4401 (aço inoxidável / 316); latão; latão quimicamente niquelado; PP; PPS; anel O: FKM
Conexão de processo conexão da rosca G 1/2
Ciclos de comutação mecânica 10 milhões
Observações
Observações
recomendação utilizar a filtração de 200 micrômetros
todas as especificações valem para água (20 °C).
Notas observe o design modificado do invólucro!
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
Perda de pressão
dP Perda de pressão
Q vazão volumétrica