Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo
SBG446
SBG34HF010KG/US
Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo
SBG446
SBG34HF010KG/US
- Detecção precisa do fluxo em sistemas de tubulação
- Adequado para água, óleos e soluções de glicol
- Saída analógica linearizada precisa
- Invólucro robusto com altíssima resistência à pressão
- Expectativa de vida de mais de 10 milhões de ciclos de comutação
observe o design modificado do invólucro!
Características do produto
Alcance de medição [l/min] | 4...100 |
---|---|
Conexão de processo | conexão da rosca G 3/4 |
Área de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -10...100 |
Resistência à pressão [bar] | 25 |
Resistência à pressão [MPa] | 2,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Sinal de saída | sinal analógico |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] | 4...100 |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] | 1 |
---|---|
Erro de medição [% do valor final] | ± 5 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,01 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -15...80 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 778 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1297,6 |
---|---|
Materiais | latão quimicamente niquelado; PP; 1.4404 (aço inoxidável / 316L); alumínio anodizado; PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4401 (aço inoxidável / 316); latão; latão quimicamente niquelado; PP; PPS; anel O: FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca G 3/4 |
Ciclos de comutação mecânica | 10 milhões |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Notas | observe o design modificado do invólucro! | ||
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|