Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Alcance de medição |
|
Conexão de processo |
conexão da rosca 3/4" NPT |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Aplicação |
para aplicações industriais |
Substâncias |
Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes |
Informação sobre fluidos |
óleo 1 com viscosidade: 10 mm²/s (104 °F) |
óleo 2 com viscosidade: 46 mm²/s (104 °F) |
|
Temperatura do fluído [°F] |
14...212 |
Resistência à pressão [bar] |
40 |
Resistência à pressão [MPa] |
4 |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] |
40 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...30 DC; (para SELV/PELV) |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
< 3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação; sinal analógico; sinal de frequência; IO-Link; (configuráveis) |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
150; (por saída 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
Ciclos de comutação (mecânico) |
10 milhões |
Quantidade de saídas analógicas |
1 |
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
500 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Frequência da saída [Hz] |
0...10000 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
Escala do display |
|
Resolução |
|
Ponto de comutação SP |
|
Ponto de comutação e retorno rP |
|
Ponto final de frequência FEP |
16...240 gph |
0,25...4 gpm |
|
Em passos de |
|
Frequência no ponto final FRP [Hz] |
10...10000 |
Dinâmica de medição |
1:50 |
Controle de temperatura
Alcance de medição [°F] |
14...212 |
Escala do display [°F] |
-26...252 |
Resolução [°F] |
2 |
Ponto de comutação SP [°F] |
16...212 |
Ponto de comutação e retorno rP [°F] |
14...210 |
Em intervalos de [°F] |
2 |
Ponto inicial de frequência FSP [°F] |
14...172 |
Ponto final de frequência FEP [°F] |
54...212 |
Frequência no ponto final FRP [Hz] |
10...10000 |
Precisão / desvios
Controle de fluxo
Precisão (na área de medição) |
± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; temperatura do meio e do ambiente: +71,6 °F ± 4K) |
Repetibilidade |
± 1 % MEW |
Controle de temperatura
Derivação de temperatura |
0,9802 °F / K |
Precisão [K] |
3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
Tempos de reação
Controle de fluxo
Tempo de resposta [s] |
0,01 |
Amortecimento do valor de processo dAP [s] |
0...5 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] |
0...5 |
Controle de temperatura
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] |
T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente; seleção de substâncias; saída de comutação do amortecimento/analógica; display rotativo/desligável; unidade de medida padrão; cor do valor do processo |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 CDV |
Perfil |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Dados do processo analógicos |
2 |
Dados do processo binários |
2 |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
5 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
565 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°F] |
32...140 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
temperatura da substância < 176 °F |
temperatura da substância < 212 °F: 32...104 °F |
|
Temperatura de armazenamento [°F] |
5...176 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistência a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
145 |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
I005 |
|
Diretiva de equipamentos sob pressão |
Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] |
696 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latão quimicamente niquelado |
Materiais em contato com o fluído |
1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); latão (2.0371); latão quimicamente niquelado; PPS; anel O: FKM |
Conexão de processo |
conexão da rosca 3/4" NPT |
Displays / elementos de operação
Display |
Unidade do display |
3 x LED, verde |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
valores de medição |
exibição alfanumérica, vermelho / verde 4 dígitos |
programação |
exibição alfanumérica, 4 dígitos |
|
Observações
Observações |
Recomendação: usar filtração de 200 micrômetros. |
todos os dados valem para água (68 °F). |
MW = valor de medição |
MEW = Valor final da faixa de medição |
|
Notas |
observe o design modificado do invólucro! |
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
diagrama e curvas
|
dP
|
Perda de pressão |
Q
|
vazão volumétrica |
|