Monitor de fluxo com inibidor de refluxo
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
Monitor de fluxo com inibidor de refluxo
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
- Detecção precisa do fluxo em sistemas de tubulação
- Adequado para água, óleos e soluções de glicol
- Prevenção de refluxo confiável com tempo de resposta extremamente rápido
- Ajuste intuitivo e sem graduação do ponto de comutação
- Invólucro robusto com altíssima resistência à pressão
observe o design modificado do invólucro!
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Conexão de processo | 1" NPT |
Área de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes |
---|---|
Temperatura do fluído [°F] | 32...185 |
Resistência à pressão [bar] | 25 |
Resistência à pressão [MPa] | 2,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [gpm] | 1,32...26,4 |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] | 1 |
---|---|
Histerese [gpm] | 0,8...1,58 |
Erro de medição [% do valor final] | ± 5 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,01 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°F] | 5...176 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 3318 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1088,45 |
---|---|
Materiais | latão quimicamente niquelado; PPS; alumínio anodizado; PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4310 (aço inoxidável / 301); 1.4301 (aço inoxidável / 304); PBT; latão quimicamente niquelado; PP; PPS; poliolefina; anel O: FKM |
Conexão de processo | 1" NPT |
Ciclos de comutação mecânica | 10 milhões |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Notas | observe o design modificado do invólucro! | ||
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|