Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
- Detecção precisa do fluxo em sistemas de tubulação
- Apropriado para água e fluidos líquidos
- Prevenção de refluxo confiável com tempo de resposta extremamente rápido
- Invólucro robusto com altíssima resistência à pressão
Características do produto
Alcance de medição [l/min] | 4...200 |
---|---|
Conexão de processo | Rp 1 1/2 |
Área de aplicação
Substâncias | Fluidos líquidos; água | |
---|---|---|
Temperatura do fluído [°C] | 10...180 | |
Resistência à pressão [bar] | 25 | |
Resistência à pressão [MPa] | 2,5 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -15...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24 DC; (para SELV/PELV) |
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Sinal de saída | sinal analógico |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] | 4...200 |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] | 1 |
---|---|
Erro de medição [% do valor final] | ± 5 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,01 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -15...80 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 393 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2423,7 |
---|---|
Materiais | latão revestido com bronze branco; PPS; liga de cobre; alumínio anodizado; PEI; silicone; anel O: EPDM; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4301 (aço inoxidável / 304); latão; latão quimicamente niquelado; PPS; anel O: FKM; ímã: Liga metálica niquelado; dois componentes adesivos |
Conexão de processo | Rp 1 1/2 |
Ciclos de comutação mecânica | 10 milhões |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 0,3 m, silicone |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|