• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de fluxo / Sensores de vazão
  4. Sensores mecatrônicos de fluxo em aplicações de alta pressão
  5. SBU624

Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo

SBU624

SBU12DI040KG/US

Transmissores de fluxo com inibidor de refluxo

SBU624

SBU12DI040KG/US

  • Monitoramento confiável do fluxo da refrigeração interna da broca em máquinas de ferramentas
  • Com prevenção de refluxo integrada
  • Saída analógica linearizada precisa
  • Invólucro robusto com altíssima resistência à pressão
  • Tempo de resposta extremamente curto
  • ce
  • cul
Características do produto
Alcance de medição [l/min] 0,3...50
Conexão de processo G 1/2
Área de aplicação
Aplicação Máquinas-ferramenta; refrigeração no interior do furo
Substâncias Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes
Temperatura do fluído [°C] 0...60
Resistência à pressão [bar] 200
Resistência à pressão [MPa] 20
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] -15...10
Tensão de operação [V] 24 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] 10
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Sinal de saída sinal analógico
Tensão da saída analógica [V] 0,5...10
Min. resistência de carga [Ω] 10000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [l/min] 0,3...50
Intervalo de velocidade [l/min] 75
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] 1
Erro de medição [% do valor final] ± 5
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] < 0,01
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de armazenamento [°C] -15...80
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 15,78
Dados mecânicos
Peso [g] 737
Materiais alumínio anodizado; PA
Materiais em contato com o fluído 1.4401 (aço inoxidável / 316); latão; alumínio anodizado; PU; anel O: FKM
Conexão de processo G 1/2
Ciclos de comutação mecânica 10 milhões
Acessórios
Material incluído
Conector vedado
Observações
Observações
As alterações de temperatura influenciam pouco as configurações normais especificadas para o fluido refrigerante.
Nos óleos, as configurações influenciam a temperatura e a viscosidade.
recomendação utilizar a filtração de 200 micrômetros
Todas as especificações valem para fluido refrigerante (20 °C).
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas