Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display
SBY257
SBY32IF0FRKG
Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display
SBY257
SBY32IF0FRKG
- Detecção precisa do fluxo e da temperatura de fluido
- Adequado para água, fluido refrigerante, óleos e soluções de glicol graças a curvas de medição integradas
- Prevenção de refluxo confiável com tempo de resposta extremamente rápido
- Com saída de comutação, analógica e de frequência e IO-Link
- Display LED bem legível com indicador de mudanças verde e vermelho
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
observe o design modificado do invólucro!
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca Rp 1 1/2 Rosca interna |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | ||
Substâncias | Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes | ||
Informação sobre fluidos |
|
||
Temperatura do fluído [°C] | -10...100 | ||
Resistência à pressão [bar] | 25 | ||
Resistência à pressão [MPa] | 2,5 | ||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 25 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de frequência; IO-Link; (configuráveis) |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150; (por saída 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Ciclos de comutação (mecânico) | 10 milhões |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Frequência da saída [Hz] | 0...10000 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto final de frequência FEP |
|
||
Em passos de |
|
||
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Em passos de [Hz] | 10 | ||
Dinâmica de medição | 1:50 |
Alcance de medição [°C] | -10...100 |
---|---|
Escala do display [°C] | -32...122 |
Resolução [°C] | 1 |
Ponto de comutação SP [°C] | -9...100 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | -10...99 |
Em intervalos de [°C] | 1 |
Ponto inicial de frequência FSP [°C] | -10...78 |
Ponto final de frequência FEP [°C] | 12...100 |
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 10...10000 |
Em passos de [Hz] | 10 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; temperatura do meio e do ambiente: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Repetibilidade | ± 1 % MEW |
Derivação de temperatura | 0,029 °C / K |
---|---|
Precisão [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,01 |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...5 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/frequência; seleção de substâncias; saída de comutação do amortecimento/analógica; display rotativo/desligável; unidade de medida padrão; cor do valor do processo |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -15...80 | ||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 145 | ||||
Certificado UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2234,1 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latão quimicamente niquelado |
Materiais em contato com o fluído | 1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); latão (2.0371); latão quimicamente niquelado; PPS; PP-GF30; anel distanciador: POM; anel O: FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca Rp 1 1/2 Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Notas | observe o design modificado do invólucro! | ||||
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Perda de pressão
|
|
---|