Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Conexão de processo |
Rp 3/4 |
Área de aplicação
Substâncias |
Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes |
Temperatura do fluído [°C] |
0...85 |
Resistência à pressão [bar] |
40 |
Resistência à pressão [MPa] |
4 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC; (para SELV/PELV) |
Consumo de corrente [mA] |
< 15 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1 |
Saídas
Saídas totais |
1 |
Sinal de saída |
sinal de comutação |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [l/min] |
1...25 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] |
1 |
Histerese [l/min] |
0,5...2 |
Erro de medição [% do valor final] |
± 5 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] |
< 0,01 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
0...60 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-15...80 |
Proteção |
IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistência a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
3318 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
559,4 |
Materiais |
latão quimicamente niquelado; PP; alumínio anodizado; PA |
Materiais em contato com o fluído |
1.4310 (aço inoxidável / 301); 1.4301 (aço inoxidável / 304); PBT; latão quimicamente niquelado; PP; PPS; poliolefina; anel O: FKM |
Conexão de processo |
Rp 3/4 |
Ciclos de comutação mecânica |
10 milhões |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 x LED, amarelo |
|
Observações
Observações |
atenção não girar a tampa além do valor máximo da área de ajuste |
todas as especificações valem para água (20 °C). |
|
Notas |
observe o design modificado do invólucro! |
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
diagrama e curvas
|
dP
|
Perda de pressão |
Q
|
vazão volumétrica |
|