- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
- SD0523
medidor de ar comprimido
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
medidor de ar comprimido
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
- Medição precisa de fluxo, consumo e temperatura de fluido
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Para a detecção de ar comprimido operacional
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Ajustável ao diâmetro interno dos tubos
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Produtos alternativos: SD1540 Comparação de produtos: SD0523 / SD1540 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 Rosca interna |
Área de aplicação
Montagem | Ajustável ao diâmetro interno dos tubos; (38...254 mm) |
---|---|
Substâncias | Ar comprimido |
Temperatura do fluído [°C] | 0...60 |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 |
Resistência à pressão [psi] | 232 |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 16 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 110 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | contador de quantidades de consumo |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição | Faixa de medição / de ajuste; Controle de fluxo; As valores aplicam-se a: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Escala do display |
|
|||
Resolução |
|
|||
Ponto de comutação SP |
|
|||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
|||
Ponto inicial do sinal analógico ASP |
|
|||
Ponto final do sinal analógico AEP |
|
|||
Em passos de |
|
Valência de impulso | 1...1000 x 10³ |
---|---|
Em intervalos de | 1 Nm³ |
Comprimento do pulso [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Alcance de medição [°C] | 0...60 |
---|---|
Escala do display [°C] | -12...72 |
Resolução [°C] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [°C] | 0,4...60 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | 0,2...59,8 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | 0...45 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 15...60 |
Em intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor medido] | ± 1,5 |
---|---|
Precisão (na área de medição) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; corrente de volume padrão: 50...850 Nm³/h) |
Precisão [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP em intervalos [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; controle de temperatura; histerese / janela; abertura / fechamento; saída de corrente/pulso; display rotativo/desligável; Unidade do display; totalizador |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 213 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 539,5 |
---|---|
Materiais | PBT-GF20; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4301 (aço inoxidável / 304); cerâmica de vidro passivado; PEEK; Poliéster; FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1 Rosca interna |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
valor final da faixa de medição conforme o diâmetro interno do tubo
|
|
---|