- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
- SD8100
Contador de gás industrial
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
Contador de gás industrial
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
- Medição precisa de fluxo, consumo e temperatura de fluido
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Para a detecção de árgon (Ar), dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2)
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Produtos alternativos: SD8600 Comparação de produtos: SD8100 / SD8600 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | conexão da rosca R 1 DN25 |
Alcance de medição [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Alcance de medição [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Alcance de medição [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | argônio (Ar); dióxido de carbono (CO2); nitrogênio (N2) |
Temperatura do fluído [°C] | 0...60 |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 100 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | contador de quantidades de consumo |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Sistema de corte para baixa vazão LFC [m³/h] | < 3,8 |
---|
Alcance de medição [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Escala do display [m³/h] | 0...440 |
Resolução [m³/h] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Ponto de comutação e retorno rP [m³/h] | 1,8...365 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [m³/h] | 0...293,2 |
Ponto final do sinal analógico AEP [m³/h] | 73,4...366,6 |
Em passos de [m³/h] | 0,2 |
Alcance de medição [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Escala do display [m³/h] | 0...268,2 |
Resolução [m³/h] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [m³/h] | 2...223,6 |
Ponto de comutação e retorno rP [m³/h] | 1...222,6 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [m³/h] | 0...178,8 |
Ponto final do sinal analógico AEP [m³/h] | 44,8...223,6 |
Em passos de [m³/h] | 0,2 |
Valência de impulso | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
Em intervalos de | 0,001...1000 Nm³ |
Comprimento do pulso [s] | 0,004...2 |
Alcance de medição [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Escala do display [m³/h] | 0...270 |
Resolução [m³/h] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [m³/h] | 2,2...225 |
Ponto de comutação e retorno rP [m³/h] | 1...224 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [m³/h] | 0...180 |
Ponto final do sinal analógico AEP [m³/h] | 45...225 |
Em passos de [m³/h] | 0,2 |
Alcance de medição [°C] | 0...60 |
---|---|
Escala do display [°C] | -12...72 |
Resolução [°C] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [°C] | 0,4...60 |
Ponto de comutação e retorno rP [°C] | 0...59,8 |
Ponto inicial do sinal analógico [°C] | 0...48 |
Ponto final do sinal analógico [°C] | 12...60 |
Em intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor medido] | ± 1,5 |
---|---|
Precisão (na área de medição) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (condições: montagem conforme DIN ISO 2533; montagem em tubos: DN25) |
Precisão [K] | ± 2; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medição do fluxo) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP em intervalos [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; histerese / janela; abertura / fechamento; saída de corrente/pulso; display rotativo/desligável; Unidade do display; seleção de substâncias |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,1 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologação CPA |
|
||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 224 | ||||||||||||||||||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2029 |
---|---|
Materiais | PBT-GF20; NBR; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304); PTFE; latão revestido; FKM; alumínio revestido com pó |
Materiais em contato com o fluído | 1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM; cerâmica de vidro passivado; PEEK-GF30; Poliéster; alumínio |
Conexão de processo | conexão da rosca R 1 DN25 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade do display | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|