- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
- SD8501
medidor de ar comprimido
SD8501
SDN11DGXFRKG/US-100
medidor de ar comprimido
SD8501
SDN11DGXFRKG/US-100
- Medição precisa de vazão, consumo, pressão e temperatura do fluido
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Para a detecção de ar comprimido operacional
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
- Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa do display
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [scfh] | 25...7945 |
Alcance de medição [scfm] | 0,4...132,4 |
Alcance de medição [ft/s] | 1,2...340,2 |
Conexão de processo | conexão da rosca 1" NPT DN25 |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | Ar comprimido |
Temperatura do fluído [°C] | -10...60 |
Min. Berstdruck [psi] | 928 |
Resistência à pressão [psi] | 232 |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 10,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configuráveis) |
---|---|
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | contador de quantidades de consumo |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Alcance de medição [scfm] | 0,4...132,4 |
Alcance de medição [ft/s] | 1,2...340,2 |
Escala do display [scfh] | 0...9535 |
Escala do display [scfm] | 0...158,9 |
Escala do display [ft/s] | 0...408,2 |
Resolução [scfh] | 5 |
Resolução [scfm] | 0,1 |
Resolução [ft/s] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [scfh] | 69...7943 |
Ponto de comutação SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Ponto de comutação SP [ft/s] | 3...340,1 |
Ponto de comutação e retorno rP [scfh] | 30...7904 |
Ponto de comutação e retorno rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Ponto de comutação e retorno rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [scfh] | 0...6357 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [scfm] | 0...105,9 |
Ponto inicial do sinal analógico ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Ponto final do sinal analógico AEP [scfh] | 1589...7946 |
Ponto final do sinal analógico AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Ponto final do sinal analógico AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Sistema de corte para baixa vazão LFC [scfh] | 9...85 |
Sistema de corte para baixa vazão LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Sistema de corte para baixa vazão LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Em passos de [scfh] | 1 |
Em passos de [scfm] | 0,1 |
Em passos de [ft/s] | 0,1 |
Alcance de medição [psi] | -15...232 |
---|---|
Escala do display [psi] | -15...290 |
Resolução [psi] | 1 |
Ponto de comutação SP [psi] | -13...232 |
Ponto de comutação e retorno rP [psi] | -15...231 |
Ponto inicial do sinal analógico [psi] | -15...186 |
Ponto final do sinal analógico [psi] | 32...232 |
Em intervalos de [psi] | 1 |
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Valência de impulso |
|
||
Em intervalos de |
|
||
Comprimento do pulso [s] | 0,007...2 |
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Coeficiente de temperatura [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Precisão (na área de medição) | classe 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualidade do ar conforme a ISO 8573-1:2010; na temperatura da substância 73 °F |
Repetibilidade | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Repetibilidade [% do valor final] | ± 0,2 |
---|---|
Desvio de características [% do valor final] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Definição do valor mínimo)) |
Maior CT da faixa [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Maior CT do ponto zero [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Precisão [K] | ± 0,5; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medição do fluxo) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo de resposta [s] | 0,05 |
---|
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; saída de corrente/pulso; display rotativo/desligável; Unidade do display; totalizador |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 8 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 7,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -4...185 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 183 | ||||
Certificado UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser usado para gases estáveis do grupo de fluidos 2 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1581 |
---|---|
Materiais | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.5523 (aço) galvanizado; 2.0401 (latão / CW614N); FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); FKM; cerâmica de vidro passivado; PPS GF40; Al2O3 (Cerâmica); Acrilato |
Conexão de processo | conexão da rosca 1" NPT DN25 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|