- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
- SDG070
medidor de ar comprimido
SDG070
SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS
medidor de ar comprimido
SDG070
SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS
- Medição precisa de fluxo e consumo
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Para a detecção de ar comprimido operacional
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Display LED de 4 dígitos bem legível
Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Descontinuado a partir de: 12/31/2024
Produtos alternativos: SDG350 Comparação de produtos: SDG070 / SDG350 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [m³/h] | 6,7...2000 |
Conexão de processo | Flange DN65 conforme:DIN EN 10220 |
Área de aplicação
Aplicação | função de totalizador | |||
---|---|---|---|---|
Substâncias | Ar comprimido | |||
Informação sobre fluidos |
|
|||
Temperatura do fluído [°C] | 0...60 | |||
Resistência à pressão [bar] | 16 | |||
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 100 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | contador de quantidades de consumo |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m³/h] | 6,7...2000 |
---|---|
Escala do display [m³/h] | 0...2400 |
Valência de impulso | 1 Nm³ |
---|---|
Comprimento do pulso [s] | 0,1 |
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 214 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 9616 |
---|---|
Materiais | PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM; Bloco de medição: aço galvanizado |
Materiais em contato com o fluído | 1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4301 (aço inoxidável / 304); cerâmica de vidro passivado; PEEK; Poliéster; FKM; alumínio anodizado; Bloco de medição: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Conexão de processo | Flange DN65 conforme:DIN EN 10220 |
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|